??
CAD model selection
K0434.2452528
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0434 - Hinges plastic, lift-off right
Bill of material
K0434.2452528
BESTKIPP
Order No.
K0434.2452528
W
Angle
°
AUSF
version
right
MATERIAL
Material
Kunststoff
A
Distance
92.0 mm
A1
Distance
25.0 mm
A2
Distance
27.5 mm
A3
Length
43.5 mm
A4
Length
48.5 mm
B
Width
48 mm
B2
Width
28 mm
D1
Diameter
6.6 mm
D2
Diameter
6 mm
D3
Diameter
14 mm
H
height
9 mm
F1
F1 max. kN
0.800 kN
F2
F2 max. kN
0.320 kN
GEW
Approx. weight
0.0466 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39263050
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245189557
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions